(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ

薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
168,500円
税込単価
185,350円

本製品は、10.1インチサイズ(WXGA 1280×800)のタッチパネルディ...

詳細情報を確認する

  • CPUタイプ:
    Intel Atom(R)
  • メモリ容量:
    4GB
  • PCタイプ:
    パネルコンピュータ
  • 画面サイズ(インチ):
    10.1
  • ストレージ:
    その他
  • 電源:
    300W未満
  • 光学ドライブ:
  • LANポート数:
    1
  • LANタイプ:
    1000BASE
  • 代表規格:
    CE
  • ストレージ詳細:
    M.2 32GB(MLC)
  • CPU クロック:
    1.91GHz

型番

PT-970W10WA-DC5-790000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
OS
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
言語対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-970W10WA-DC5-790000

166
254
22

1個

168,500( 185,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、10.1インチサイズ(WXGA 1280×800)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。

PT-970W10WA-DC5-790000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズの型番PT-970W10WA-DC5-790000のページです。
型番PT-970W10WA-DC5-790000に関する仕様情報を記載しております。

薄型パネルコンピュータ PT-970 A/Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました