(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BX-M1520-W19M02M05
ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズ ボックスコンピュータ

ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズ BX-M1520-W19M02M05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
221,800円
税込単価
243,980円

【特長】・第6世代Core i7、Core i5、Celeronプロセッサ採用...

詳細情報を確認する

  • PCタイプ:
    小型組み込み
  • 光学ドライブ:
  • LANポート数:
    2
  • LANタイプ:
    1000BASE
  • 寸法 高さ(mm):
    74
  • 寸法 幅(mm):
    235
  • 寸法 奥行き(mm):
    185

型番

BX-M1520-W19M02M05 解除

Loading...

BX-M1520-W19M02M05 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
電源
代表規格
ストレージ詳細
言語対応
CPU クロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-M1520-W19M02M05

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
Intel(R) Celeron(R)
8GB
SSD
300W未満
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
SSD(MLC)64GB
日本語/英語/中国語/韓国語
2.3GHz
-

1個

221,800( 243,980円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・第6世代Core i7、Core i5、Celeronプロセッサ採用
・保守点検業務を軽減するファンレス設計
・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
・組み込み用途に必要な安心設計

BX-M1520-W19M02M05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズの型番BX-M1520-W19M02M05のページです。
型番BX-M1520-W19M02M05に関する仕様情報を記載しております。

ボックスコンピュータ BX-M1500シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BX-M1500-W19M02M05
BX-M1500-W19M03M08
BX-M1510-W19M02M05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?OS CPUタイプ メモリ容量 ストレージ 電源 代表規格 ストレージ詳細 言語対応 CPU クロック

351,300円

( 386,430円 )
1個 -

7日目

-[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Intel(R) Core(TM) i78GBSSD300W未満CCC / CSA(cUL) / UL / CESSD(MLC)64GB日本語/英語/中国語/韓国語2.4GHz

420,000円

( 462,000円 )
1個 -

8日目

10[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Intel(R) Core(TM) i716GBSSD-UL / CE / CCC / CSA(cUL)SSD(MLC)256GB日本語/英語/中国語/韓国語2.4GHz

270,800円

( 297,880円 )
1個 -

7日目

-[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Intel(R) Core(TM) i58GBSSD300W未満CCC / CSA(cUL) / UL / CESSD(MLC)64GB日本語/英語/中国語/韓国語2.3GHz

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました