(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングフィルター A1010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングフィルター A1010【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【仕様】・適合機種:809、815、816・はんだこて用パーツです。

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    816 / 809 / 815
  • JANコード:
    4962615513398
  • トラスココード:
    367-8571

Loading...

製品仕様

型番適合機種パーツ名
A1010809/815/816スプリングフィルター
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1010

1パック

10個入り

770( 847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適合機種:809、815、816
・はんだこて用パーツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプリングフィルター A1010の型番A1010のページです。
型番A1010に関する仕様情報を記載しております。

スプリングフィルター A1010のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました