(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸煙器 FA-431用交換部品・オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C1571
吸煙器 FA-431用交換部品・オプション ダクトセット カクガタノズルツキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,505円
税込単価
14,856円

【特長】吸煙器,FA-431用ダクトセット2種【用途】角型ノズル・横からの吸煙...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    φ55×1200
  • 種類:
    ダクトセット

Loading...

 
カタログを表示

C1571 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1571

400-3705
ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書

1個

13,505( 14,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
吸煙器,FA-431用ダクトセット2種
【用途】
角型ノズル
・横からの吸煙に最適
丸型ノズル
・上からの吸煙に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸煙器 FA-431用交換部品・オプションの型番C1571のページです。
型番C1571に関する仕様情報を記載しております。

吸煙器 FA-431用交換部品・オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C1572
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 付属品

13,505円

( 14,856円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました