(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22

通常単価(税別)
70,538円
税込単価
77,592円

1台でガン/ストレート2通りの使い方が可能なはんだ除去器こて部 FM-2024...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FM-203 / FM-205
  • 付属品:
    はんだ除去器FM-2024、ガン用グリップ、フィルターパイプ組品、こて台FH200-06、DCB(コントロールボックス)、クリーニングドリル(加熱芯用)、セラミックペーパーフィルター10個、ノズルリムーバー、中継コード
  • 設定温度範囲(℃):
    350~450℃
  • 電源(V):
    AC100V
  • 消費電力(W):
    70(DCB12)
  • 寸法(mm):
    こて部全長180
  • 適合こて先:
    N1シリーズ
  • 種類:
    コンバージョンキット
  • 出力電圧:
    24V

型番

FM2024-22 解除

Loading...

製品仕様

型番本体型番付属品設定温度範囲電源消費電力寸法
FM2024-22FM-203/FM-205はんだ除去器FM-2024、ガン用グリップ、フィルターパイプ組品、こて台FH200-06、DCB(コントロールボックス)、クリーニングドリル(加熱芯用)、セラミックペーパーフィルター10個、ノズルリムーバー、中継コード350~450℃AC100V70W(DCB12)こて部全長180mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM2024-22

1個

70,538( 77,592円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1台でガン/ストレート2通りの使い方が可能なはんだ除去器こて部 FM-2024。
【特長】
・65gの軽量設計(ノズルΦ1(直径1.0mm)を付けた場合)
・熱回復性にすぐれたノズル/ヒーター一体型
・ノズル先が冷めなくても交換可能
・ノズルの交換がワンタッチで可能
【用途】
・はんだの吸い取りに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22の型番FM2024-22のページです。
型番FM2024-22に関する仕様情報を記載しております。

FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました