(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,151円
税込単価
25,466円

鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。【特長】・コス...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ヒータータイプ:
    コンポジットヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    75
  • ヒータ消費電力(W):
    70
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 温度誤差(℃):
    5
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • ロック機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    80×138×118
  • ステーション重量(kg):
    1.2
  • こて全長(mm):
    188
  • こて重量(g):
    30
  • トラスココード:
    400-3829
  • プラグ形状:
    3芯ゴムコード・2極接地型プラグ付
  • リーク電圧:
    2mV以下
  • ステーション出力電圧:
    24V
  • 対応こて先:
    T12シリーズ
  • 付属品:
    本体FX950電源コード付、こて部FM-2028、こて台FH101-02、耐熱パッド、ロックキー、取扱説明書
  • 特徴:
    スタンダード
  • ヒーター:
    コンポジットヒーター
  • タイプ:
    アナログ
  • リップル温度:
    無負荷時±5℃

型番

FX950-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX950-01

1個

23,151( 25,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。
【特長】
・コストパフォーマンスのアナログタイプ
・設定温度を専用ロックキーでロック可能
・オフセット方式により温度補正が可能
[パワーセーブ機能]
・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます
[強力な熱回復特性]
・こて先・ヒーター・センサーが一体のコンポジットチップ使用により、強力な熱回復を実現
・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
[標準こて先84種類(T12シリーズ)]
・はんだ付けする際、ワークに合わせたこて先の選択が必要です
・T12シリーズは豊富なこて先バリエーションで、あらゆる作業のはんだ付けに対応できます
・高熱容量タイプや長寿命タイプのこて先もあります
[4色のスリーブ]
・こて先の形状、作業内容に応じてスリーブの色が自由に選択できます

カタログ

 

Loading...

FX950-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950の型番FX950-01のページです。
型番FX950-01に関する仕様情報を記載しております。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました