(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター

3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,833円
税込単価
51,516円

VC480は、3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換す...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    シリアル
  • 主従極数:
    1:N
  • 寸法 縦(mm):
    31
  • 寸法 横(mm):
    123
  • 寸法 奥行き(mm):
    109
  • 変換後通信方式:
    パラレル
  • 延長距離(m):
    ~500
  • コネクター仕様:
    HDMI タイプA メス、BNC、RCA メス
  • 電源仕様:
    電源アダプター
  • 延長距離詳細(m):
    300

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

デバイス接続数1
ビデオ入力
インターフェースBNC×1
インピーダンス75 Ω
ビデオ出力
インターフェースHDMIタイプA メス×1、
BNC×1
インピーダンス100 Ω
最大距離ディスプレイとの最大距離:
 3G-SDI:90 m
 HD-SDI:150 m
 SD-SDI:300m
オーディオ
出力アナログ:
 RCA メス×2
デジタル:
 光同軸オーディオ: RCA メス×1
SDIフォーマットSD-SDI (SMPTE 259M、最大270Mbps)
HD-SDI (SMPTE 292M、 296M、最大1.485Gbps)
3G-SDI (SMPTE 424M、 425M level A、 最大2.97Gbps)
解像度
対応解像度NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、
720p@50/59.94/60Hz、
1080i@50/59.94/60Hz、
1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
最大データ伝送速度2.97 Gbps
最大ピクセルクロック148.5 MHz
LED
信号グリーン×1
電源レッド×1
電源入力
電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz
出力:DC5V 2.6A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター
電源ロック式DC電源ジャック×1
消費電力DC5V:3.635WBTU
動作環境
動作温度0~40°C
保管温度-20~60°C
湿度20~90%RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタル
重量0.29 kg ( 0.64 lb )
サイズ(W×D×H)123×109×31 mm
同梱品電源アダプター×1
クイックスタートガイド×1

サポートとダウンロード:こちら

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC480

1個

46,833( 51,516円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VC480は、3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。

  • オーディオ/ビデオ信号の変換による信号の損失を防ぎながら、3G/HD/SD-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムに変換
  • 出力オーディオは、HDMIの他に、アナログステレオオーディオと光同軸デジタルオーディオに対応
  • HDMI(Deep Color)準拠
  • LEDインジケーター - 電源と信号の状態を表示
  • SDI最大延長距離 - 3G-SDIは90m、HD-SDIは150m、SD-SDIは300m (RG6ケーブル使用時)
  • 対応SDIフォーマット
  •  ・SD-SDI (SMPTE 259M、最大270Mbps)
  •  ・HD-SDI (SMPTE 292M、296M、最大1.485Gbps)
  •  ・3G-SDI(SMPTE 424M、425M、レベルA、B、最大2.97Gbps)
  • 対応解像度 - NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、720p@50/59.94/60Hz、1080i@50/59.94/60Hz、1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
  • バッファー付ループスルー出力で、出力デバイスをもう1台接続可能
  • 48kHz 8chオーディオ対応
  • 3G/HD/SD-SDI信号自動検知機能搭載
  • カスケード接続時にはSDI信号をリクロックするため、長距離伝送が可能
  • 固定式電源コネクターで、セキュアな通信を実現

VC480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーターの型番VC480のページです。
型番VC480に関する仕様情報を記載しております。

3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました