(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB2.0 デバイス共有器

USB2.0 デバイス共有器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,054円 ~ 6,375円
税込価格
5,559円 ~ 7,013円

【特長】・USBポートを4ポート搭載 - 雑然としたケーブルをすっきりさせる一...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シェアリングデバイス
  • 供給電源:
    バスパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    4
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    USB
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • 寸法 縦(mm):
    26
  • 寸法 横(mm):
    83
  • 寸法 奥行き(mm):
    67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンピューター接続数(台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
2

1個

5,054( 5,559円 )

6日目

4
4

1個

6,375( 7,013円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBポートを4ポート搭載 - 雑然としたケーブルをすっきりさせる一体型デザイン
・4台(US424)/2台(US224)のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有-USBキーボードやマウス、周辺機器を共有可能
・リモコンでポート選択できるため、製品本体は離れたところに置くことが可能
・USB 2.0準拠
・マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
・ポートの選択状況はLEDランプで表示
・過電流保護機能
・バスパワー(オプションでUSB電源アダプターをサポート)
・ホットプラグ対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB2.0 デバイス共有器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました