(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2コンソールマルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応カテゴリ5eKVMスイッチ

2コンソールマルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応カテゴリ5eKVMスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,000円
税込単価
139,700円

2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    10
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    RJ-45
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    438
  • 寸法 奥行き(mm):
    156
  • コンソール接続数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類KVM供給電源セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)8コンソール接続ポート数(ポート)10
PC側キーボード・マウスのインタフェース組合せPC側ディスプレイのインタフェースRJ-45
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース組合せコンソール側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)44寸法 横(mm)438
寸法 奥行き(mm)156コンピューター接続数(台)8
コンソール接続数2 - -

カタログ

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンピューター接続数(台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH2508A

8
8

1個

127,000( 139,700円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体でサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプのKVMスイッチです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2コンソールマルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応カテゴリ5eKVMスイッチの型番KH2508Aのページです。
型番KH2508Aに関する仕様情報を記載しております。

2コンソールマルチインターフェース(DP、HDMI、DVI、VGA)対応カテゴリ5eKVMスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト