(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2L-2401
VGAケーブル AEN エイゾウケーブル

VGAケーブル 2L-2401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,821円
税込単価
2,003円

【特長】・ATEN社製KVMスイッチと組み合わせて使用可能なVGAケーブル・オ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

2L-2401 解除

Loading...

2L-2401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コネクタタイプ CN1
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2L-2401

VGAメス
1.8

1個

1,821( 2,003円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ATEN社製KVMスイッチと組み合わせて使用可能なVGAケーブル
・オス-メスタイプ、オスーオス対応をラインナップ
・1.8mから40mまで幅広く取りそろえ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

2L-2401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGAケーブルの型番2L-2401のページです。
型番2L-2401に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
2L-2403
2L-2406
2L-2410
2L-2503
2L-2510
2L-2515
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コネクタタイプ CN1 長さ
(m)

2,614円

( 2,875円 )
1個 -

6日目

VGAメス3

3,792円

( 4,171円 )
1個 -

6日目

VGAメス6

5,200円

( 5,720円 )
1個 -

6日目

VGAメス10

2,389円

( 2,628円 )
1個 -

6日目

VGAオス3

5,023円

( 5,525円 )
1個 -

6日目

VGAオス10

7,425円

( 8,168円 )
1個 -

6日目

VGAオス15

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました