(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JLB450-50
結束バンド【25~100個入り】 ケッソクバンド

結束バンド JLB450-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

汎用性の高い標準タイプの結束バンド。【特長】・幅広い用途で使用可能・ヘッド及び...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

JLB450-50 解除

Loading...

JLB450-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
耐環境性
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JLB450-50

132
471
9.7
その他
-
ナチュラル
10

1パック

50個入り

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高い標準タイプの結束バンド。
【特長】
・幅広い用途で使用可能
・ヘッド及びバンド全体を丸く滑らかに成形
・作業時に手や電線の被覆を傷めない
・ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着したデザイン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

JLB450-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンドの型番JLB450-50のページです。
型番JLB450-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
JLB100B-100
JLB150-100
JLB150B-100
JLB450B-50
JLB510-25
JLB510B-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
耐環境性 色詳細

286円

( 315円 )

100個入り

1パック -

1日目

1022994.3耐候-

371円

( 408円 )

100個入り

1パック -

1日目

10351423.6その他-ナチュラル

514円

( 565円 )

100個入り

1パック -

1日目

10351423.6耐候-

5,200円

( 5,720円 )

50個入り

1パック -

1日目

101324719.7耐候-

4,086円

( 4,495円 )

25個入り

1パック -

1日目

1012751112.7その他-ナチュラル

4,571円

( 5,028円 )

25個入り

1パック -

1日目

1012751112.7耐候-

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました