(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDK100-50
高耐候性 耐塩害結束バンド【25~50個入り】 ケッソクバンド

高耐候性 耐塩害結束バンド TDK100-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

腐食に強く、風雨にさらされる場所でも長時間固定できる高耐候性・耐塩害結束バンド...

詳細情報を確認する

型番

TDK100-50 解除

Loading...

TDK100-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDK100-50

22
100
2.4
10

1パック

50個入り

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

腐食に強く、風雨にさらされる場所でも長時間固定できる高耐候性・耐塩害結束バンド。
【特長】
・塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能

TDK100-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐候性 耐塩害結束バンドの型番TDK100-50のページです。
型番TDK100-50に関する仕様情報を記載しております。

高耐候性 耐塩害結束バンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TDK150-50
TDK200-50
TDK250-50
TDK380-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)

2,057円

( 2,263円 )

50個入り

1パック -

1日目

10351503.6

2,669円

( 2,936円 )

50個入り

1パック -

1日目

10502004.8

3,049円

( 3,354円 )

50個入り

1パック -

1日目

10652504.8

4,191円

( 4,610円 )

25個入り

1パック -

1日目

101023804.8

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました