(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属センサー反応バンド【25~50個入り】

金属センサー反応バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,714円 ~ 4,714円
税込価格
1,885円 ~ 5,185円

食品・飲料・製薬工場内の配線・配管に最適な、金属検出器に反応する結束バンド。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
100
2.5
10

1パック

50個入り

1,714( 1,885円 )

1日目

35
150
3.6
10

1パック

50個入り

2,429( 2,672円 )

1日目

50
200
4.7
10

1パック

50個入り

3,571( 3,928円 )

1日目

80
300
4.7
10

1パック

25個入り

4,714( 5,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品・飲料・製薬工場内の配線・配管に最適な、金属検出器に反応する結束バンド。
【特長】
・金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適
・鉄系成分は、サビ発生の心配不要
・食品衛生法に基づく試験に適合した製品
・金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
・通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属センサー反応バンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました