(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WGZ-3-JP
薄型差込電線コネクター【40~120個入り】 コネクタ

薄型差込電線コネクター WGZ-3-JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円

【特長】・同じジョイントボックスでもコネクター数を増やす事が可能・パッケージの...

詳細情報を確認する

型番

WGZ-3-JP 解除

Loading...

WGZ-3-JP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGZ-3-JP

3
10

1パック

100個入り

2,071( 2,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同じジョイントボックスでもコネクター数を増やす事が可能
・パッケージの小型化による資源の削減で環境保護に対応。また、運送費/在庫スペースの削減にも最適
・挿しやすく、抜けにくい、究極の1枚スプリング構造
・電線サイズにかかわらずスッと入り、結線数が多くてもスムーズに作業が可能
・ジョイントボックスに収める際、コネクターを引っ張っても抜けにくい構造
・電線がクリアに見える、安全を追求したフォルム
・新機構の確認窓で、電線のむき長さが適正か確認できる
・クリアなハウジングにより、電線挿入量が一目でわかる
・電線挿入口の仕切りにより、誤配線や電線接触を防止

Loading...

WGZ-3-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型差込電線コネクターの型番WGZ-3-JPのページです。
型番WGZ-3-JPに関する仕様情報を記載しております。

薄型差込電線コネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WGZ-2-JP
WGZ-4-JP
WGZ-5-JP
WGZ-6-JP
WGZ-8-JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数

2,036円

( 2,240円 )

120個入り

1パック -

1日目

102

2,036円

( 2,240円 )

80個入り

1パック -

1日目

104

1,941円

( 2,135円 )

60個入り

1パック -

1日目

105

2,053円

( 2,258円 )

50個入り

1パック -

1日目

106

2,194円

( 2,413円 )

40個入り

1パック -

1日目

108

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました