(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DK-2-100P
ネジ式結束バンド固定具【10~100個入り】 ケッソクバンドコテイグ オプション

ネジ式結束バンド固定具 DK-2-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,572円
税込単価
2,829円

ネジで留めるタイプの結束バンド固定具です【特徴】・UL94-V0、車両材料燃焼...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94 V-0
  • 規格:
    UL

型番

DK-2-100P 解除

Loading...

DK-2-100P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
バンド挿入口幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-2-100P

20.5
9.6
5
ホワイト
10

1パック

100個入り

2,572( 2,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネジで留めるタイプの結束バンド固定具です

【特徴】
・UL94-V0、車両材料燃焼試験合格品で様々な様でお使い頂けます。
・種類も豊富で、様々な幅の結束バンドに適合します。
・ビス止め出来るので、盤内での固定をより強固にします。

DK-2-100Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ式結束バンド固定具の型番DK-2-100Pのページです。
型番DK-2-100Pに関する仕様情報を記載しております。

ネジ式結束バンド固定具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DK-1-40-10P
DK-1.5-100P
DK-1.5-10P
DK-2-10P
DK-3.5-100P
DK-3.5-10P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(mm)

(mm)
バンド挿入口幅
(mm)

381円

( 419円 )

10個入り

2パック あり

4日目

1020.59.65ホワイト

2,572円

( 2,829円 )

100個入り

1パック あり

4日目

1020.59.65薄灰

295円

( 325円 )

10個入り

2パック あり

4日目

1020.59.65薄灰

322円

( 354円 )

10個入り

2パック あり

4日目

1020.59.65ホワイト

3,571円

( 3,928円 )

100個入り

1パック あり

4日目

1022.5168.6ホワイト

439円

( 483円 )

10個入り

2パック あり

4日目

1022.5168.6ホワイト

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました