(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZF2-3.5B
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)【10個入り】 ネツシュウシュクチューブ

SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m) SZF2-3.5B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

デンカエレクトロン社製 SZF2チューブ(黒)熱収縮チューブカットパックタイプ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • チューブ長さ(mm):
    1000
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    その他
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL

型番

SZF2-3.5B 解除

Loading...

SZF2-3.5B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
収縮率
内径(収縮後)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZF2-3.5B

3.5
0.4
2:1未満
1.8
10

1パック

10個入り

730( 803円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デンカエレクトロン社製 SZF2チューブ(黒)熱収縮チューブカットパックタイプ エコ系の難燃軟質熱収縮チューブ、UL224試験に対応しており、難燃性VW-1取得 1m 10本入りタイプ

SZF2-3.5Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)の型番SZF2-3.5Bのページです。
型番SZF2-3.5Bに関する仕様情報を記載しております。

SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SZF2-10.0B
SZF2-2.5B
SZF2-20.0B
SZF2-30.0B
SZF2-5.0B
SZF2-50.0B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径(収縮前)
(mm)
肉厚(収縮後)
(mm)
収縮率 内径(収縮後)
(mm)

1,571円

( 1,728円 )

10個入り

1パック あり

4日目

10100.62:1~3:1未満5

585円

( 644円 )

10個入り

1パック あり

4日目

102.50.42:1未満1.3

3,857円

( 4,243円 )

10個入り

1パック あり

4日目

10200.82:1~3:1未満10

4,902円

( 5,392円 )

10個入り

1パック あり

4日目

10300.92:1~3:1未満15

1,016円

( 1,118円 )

10個入り

1パック あり

4日目

1050.62:1~3:1未満2.5

10,501円

( 11,551円 )

10個入り

1パック あり

4日目

105012:1~3:1未満25

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました