(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLR-5-1
後入可能のマジックテープ式伸縮チューブ FLRシリーズ ヘンソチューブ

後入可能のマジックテープ式伸縮チューブ FLRシリーズ FLR-5-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,750円
税込単価
3,025円

マジックテープによる開閉のため、後入可能、伸縮性があるメッシュチューブです。手...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    チューブ型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -70
  • 使用温度(上限)(℃):
    125
  • 色:
  • 材質:
    ポリエステル
  • 規格:
    UL
  • ナイロンマジックテープ

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

FLR-5-1 解除

Loading...

FLR-5-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
拡大最大径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLR-5-1

16
1
ナイロンマジックテープ
10

1個

2,750( 3,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マジックテープによる開閉のため、後入可能、伸縮性があるメッシュチューブです。手で簡単に結束可能。
【特長】
・両端固定機器の結束・保護に最適なスリーブです
・配線の分岐や後入れにも適しており、作業性の向上や見た目の改善にもお使い頂けます
・伸縮性は自然径の約2倍以上あるため途中からの線材追加が容易にできます。コネクターの出っ張りがあるような場所でも、伸縮性が良いためしっかり結束可能です
・UL規格品です(File No:E347759)

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

FLR-5-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後入可能のマジックテープ式伸縮チューブ FLRシリーズの型番FLR-5-1のページです。
型番FLR-5-1に関する仕様情報を記載しております。

後入可能のマジックテープ式伸縮チューブ FLRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FLR-10-5
FLR-20-1
FLR-20-30
FLR-20-5
FLR-5-30
FLR-5-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?拡大最大径
(mm)
全長
(m)

12,310円

( 13,541円 )
1個 あり

4日目

10205-

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

4日目

10441-

77,143円

( 84,857円 )
1個 -

4日目

104430-

15,200円

( 16,720円 )
1個 あり

4日目

10445-

22,421円

( 24,663円 )
1個 あり

4日目

101630-

11,540円

( 12,694円 )
1個 あり

4日目

10165-

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました