(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLA-19-1
断熱柔軟チューブ FLAシリーズ ヘンソチューブ

断熱柔軟チューブ FLAシリーズ FLA-19-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【特長】・グラスファイバーのため、とても柔軟で、自由に折り曲げることができます...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    チューブ型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -60
  • 使用温度(上限)(℃):
    200
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    耐熱性 / その他
  • 材質:
    アルミ+グラスファイバー
  • 特性:
    ノイズ対策性/耐熱性/断熱性

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

FLA-19-1 解除

Loading...

FLA-19-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
自然折径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLA-19-1

19.1
1
10

1個

3,400( 3,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバーのため、とても柔軟で、自由に折り曲げることができます。エンジン周りやパイプ、電線保護に適しています
・アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます
・断熱効果が高く、エンジン回りやパイプ、電線保護に適しています
・シールド効果にも優れたチューブです
・ハサミで簡単にカットする事ができ、折り曲げも可能です
・配管との接触防止・やけど防止としても使用出来ます

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

FLA-19-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱柔軟チューブ FLAシリーズの型番FLA-19-1のページです。
型番FLA-19-1に関する仕様情報を記載しております。

断熱柔軟チューブ FLAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FLA-19-5
FLA-25-1
FLA-25-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自然折径
(mm)
全長
(m)

12,657円

( 13,923円 )
1個 あり

4日目

1019.15

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

4日目

1025.41

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

4日目

1025.45

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました