(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLMX-3-5
後入れチューブ ハードタイプ FLMXシリーズ ヘンソチューブ

後入れチューブ ハードタイプ FLMXシリーズ FLMX-3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

スリット入り編組スリーブ(黒色)ハードタイプ。【特長】・軽量・しなやかで柔軟性...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スリット型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -75
  • 使用温度(上限)(℃):
    125
  • 色:
  • 材質:
    ポリエステル
  • 難燃グレード(主原料):
    VW-1相当

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

FLMX-3-5 解除

Loading...

FLMX-3-5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:ポリエステルモノフィラメント
  • 使用温度範囲:-75~125℃
  • 色:黒
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ):関連画像

製品仕様

型番適用範囲
FLMX-33~3.5
FLMX-66~7
FLMX-1212~15
FLMX-1919~23

編組チューブの性質上ロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。単位:mm。

型番リスト

型番
自然折径(mm)
拡大最大径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLMX-3-5

3
3.5
5
10

1個

1,857( 2,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリット入り編組スリーブ(黒色)ハードタイプ。
【特長】
・軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです
・自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります
・FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

FLMX-3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

後入れチューブ ハードタイプ FLMXシリーズの型番FLMX-3-5のページです。
型番FLMX-3-5に関する仕様情報を記載しております。

後入れチューブ ハードタイプ FLMXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FLMX-19-1
FLMX-19-30
FLMX-19-5
FLMX-3-50
FLMX-6-1
FLMX-6-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自然折径
(mm)
拡大最大径
(mm)
全長
(m)

1,161円

( 1,277円 )
1個 あり

4日目

1019231

17,182円

( 18,900円 )
1個 あり

4日目

10192350

5,429円

( 5,972円 )
1個 あり

4日目

1019235

10,501円

( 11,551円 )
1個 あり

4日目

1033.550

730円

( 803円 )
1個 あり

4日目

10671

3,143円

( 3,457円 )
1個 あり

4日目

10675

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました