(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBW6P-1T04G
LBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯 ヒョウジトウ パイロットランプ

LBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯 LBW6P-1T04G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン・凹凸の少ない操作パネル面が...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    φ22
  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    26
  • 寸法 幅(mm):
    26
  • 寸法 奥行き(mm):
    36.9
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2024年9月よりLBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯の仕様変更について、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

型番

LBW6P-1T04G 解除

Loading...

LBW6P-1T04G の仕様・寸法情報

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月よりLBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯の仕様変更について、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

 

①その他の部品形状

生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。

 変更前変更後
表示灯・ブザー
(分離形のみ)
 

②製品上の表示

次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。

 変更前変更後
表示灯ブザー
(分離形・IP54)
 

⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025 年3 月末生産分まで>
 

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
色詳細
定格電圧詳細(V)
仕様
ベゼルカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBW6P-1T04G

AC/DC 24V
-
-
はんだづけ兼用タブ端子

1個

2,140( 2,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン
・凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をスマートに演出
・分離形/ワンボード対応:分離形のため、メンテナンス配線作業が簡単。ワンボード対応のため、省施工、誤配線防止に貢献
・防水機能:保護構造IP65の優れた防水タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2024年9月よりLBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯の仕様変更について、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

カタログ

 

Loading...

LBW6P-1T04Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯の型番LBW6P-1T04Gのページです。
型番LBW6P-1T04Gに関する仕様情報を記載しております。

LBWシリーズ フラッシュシルエット 小型表示灯のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LBW6MP-1T04G
LBW6MP-1T04R
LBW6MP-1T04S
LBW6P-1T01G
LBW6P-1T01R
LBW7MP-1T04PW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 定格電圧
(V)
色詳細 定格電圧詳細
(V)
仕様 ベゼルカラー

2,740円

( 3,014円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V--はんだづけ兼用タブ端子黒・メタル調

2,740円

( 3,014円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V--はんだづけ兼用タブ端子黒・メタル調

2,740円

( 3,014円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V--はんだづけ兼用タブ端子黒・メタル調

2,620円

( 2,882円 )
1個 あり

19日目

その他-DC5Vはんだづけ兼用タブ端子

2,140円

( 2,354円 )
1個 -

9日目

その他-DC5Vはんだづけ兼用タブ端子

2,740円

( 3,014円 )
1個 あり

9日目

その他AC/DC 24Vピュアホワイト-はんだづけ兼用タブ端子黒・メタル調

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました