(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-C0K001-LK
おくだけセンサシリーズ ソクテイキ・データロガー

おくだけセンサシリーズ SC-C0K001-LK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,350円 23,715円
税込単価
28,985円 26,087円

【特長】・超お手軽にIoT化!データを取得したいところにセンサを置くだけ・温度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SC-C0K001-LK 解除

Loading...

SC-C0K001-LK の仕様・寸法情報

型番
通信機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-C0K001-LK

Bluetooth

1個

26,350円

23,715

( 26,087円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超お手軽にIoT化!データを取得したいところにセンサを置くだけ
・温度、湿度、照度、加速度、磁気の5つのセンサを内蔵したマルチセンサ対応高性能データロガー
・IPX65の防水性能、ボタン電池、USB給電による動作が可能
・おくだけアシスタントツールで各種設定が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

■ロガー単体モデル

・かんたんにIoT化!データを取得したいところにセンサを置くだけ
・スタイリッシュなデザイン
・おくだけセンサー内のセンサデータを内部フラッシュメモリーに保存
・温度、湿度、照度、加速度、磁気(開閉)の5種類のセンサを搭載
・加速度センサは落下又は衝撃検知が可能(推奨検知しきい値300~600mg)
・最短10msec~、最大3万ポイントのセンサデータの記録が可能
・W75×D75×H22㎜のコンパクト設計(重量100g)
・おくだけアシスタントツールを無償提供(Windows専用ソフト、USB接続)
・ツールにてサンプリング周期など各種設定変更、CSVデータの出力が可能
・コイン電池(CR2450)にて約1年間駆動(サンプリング周期2秒の場合)
・稼働時間を伸ばしたい場合はUSB給電も可能
・環境条件温度:ー20℃~60℃、湿度:0~80%
・IP65相当の防水、防塵性能
・サンプリング周期は10msec~3600sec(60分)まで設定可能
・ビス止め(2箇所)または両面テープにて固定が可能
・VCCI class-B、RoHS2準拠
 

■リンク単体モデル

・温度、湿度、照度、加速度、磁気(開閉)の5種類のセンサを搭載
・おくだけセンサー内のセンサデータをスマートホンなどに送信
・ビーコン時は4sec、GATT時は10secでセンサーデータを送信
・Linkingに対応し、ライブラリを使ってアプリを作成する事が可能
 

■特徴1:「おくだけ」でかんたんIoT

・センサーを「おくだけ」でIoT化、簡単に「ペーパーレス化」
・センサー単体で5つの環境情報取得

 

■特徴2:幅広い利用シーンで活躍

 

■特徴3:おくだけアシスタントツールを無償で提供

・おくだけセンサとPCをUSBで接続します
・ツールにてサンプリング周期など各種設定変更が可能
・ログやセンサデータのCSV出力に対応
・おくだけアシスタントツールは下記よりダウンロード下さい
 http://www.sun-denshi.co.jp/sc/lglk/

 

■特徴4:ツールからログやセンサデータのCSV出力が可能

 

■特徴5:センサ固定用に2箇所ビス穴を装着(開閉カバー付き)

・穴径は3.3㎜、M3規格のネジ又は径3.1㎜の木ネジが最適です
・インシュロック等の通し穴としても利用可能です
・背面はフラットなので両面テープでの固定も可能

 

■外形寸法図

カタログ

 

SC-C0K001-LKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おくだけセンサシリーズの型番SC-C0K001-LKのページです。
型番SC-C0K001-LKに関する仕様情報を記載しております。

おくだけセンサシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC-C0K001-LG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
通信機能

26,350円

( 28,985円 )
1個 あり

8日目

非搭載

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました