(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-RRX230
IoT/M2Mルーター Rooster RXシリーズ ムセンツウシンユニット

IoT/M2Mルーター Rooster RXシリーズ SC-RRX230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,899円
税込単価
50,489円

【特長】・IoT/M2M向けルータであるRoosterシリーズのモジュール搭載...

詳細情報を確認する

型番

SC-RRX230 解除

Loading...

SC-RRX230 の仕様・寸法情報

商品情報

■特徴1:無人環境に適した堅牢なハードウェア

・温度条件:-20℃~60℃
・電源:5V~27.4V広範囲対応
・耐ノイズ性:AC・DCラインノイズ±2kVパルス幅100ns/1kns
・耐静電気性:直接放電・気中放電±10KV
・耐振動性:JIS D 1601-1995 3種 A種(自動車部品振動試験)に適合

 

■特徴2:接続を止めないソフトウェア搭載(ASC機能)

・Rooster自らがヘルスチェック、異常時に自己復帰し安心・安全運用を実現
・コールドリブートを行うことで、他社では復旧できない状態も確実に復旧

 

■特徴3:複数のRoosterを遠隔監視が可能なデバイスマネージメントサービス(SunDMS)を無料提供

・Roosterの状態監視、電波受信強度、品質の確認
・Roosterの最新ファームウェア・設定ファイル配信
・Roosterのログ取得、アラートメールの通知
・死活監視間隔変更、電波強度/品質グラフ表示、電波強度/品質アラート通知、Rooster個別の設定ファイル一括配(有償スタンダード)

 

■特徴4:後位端末の死活監視/電源制御が可能

・SunDMS上からRooster配下の機器の監視が可能です
・ICMPによる死活監視でRoosterの同一ネットワーク内に設置されたお客様機器のOFF/ON操作する事が可能。(有償サービス)

 

■特徴5:ダイナミックDNSで遠隔地からロガーデータや監視カメラの映像を取得

・動的IPアドレスを固定のドメイン名に結びつけるサービスです
・遠隔地側で固定のドメイン名を指定するだけで目的の機器にアクセスが可能(法人様向け有償サービス)

 

■特徴6:充実したメーカサポートをご用意

※メーカ直接サポートになります。メーカへお問い合わせください。
 

■特徴7:豊富なオプション品

・アンテナとACアダプターは、下記よりご購入できます
 //chk0-jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222303581433/

 

型番リスト

型番
産業用無線機器・IoT無線機器 区分
伝送速度(Mbps)
接続方法
アドレス変換
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-RRX230

本体
上り:最大37.5、下り:最大112.5
ACアダプタ
NAT/IPマスカレード
標準
10

1個

45,899( 50,489円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoT/M2M向けルータであるRoosterシリーズのモジュール搭載ルータ
・NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE網対応産業向けモバイルVPNルータ
・SC-RRX230:NTTドコモ
・SC-RRX220:LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
・IPSecによるVPN機能や回線冗長化等高度なルータ機能及び無人環境で安定運用を可能とする「ASC機能」搭載
・ルータの遠隔管理サービスSunDMSサービス(一部有償)に対応

カタログ

SC-RRX230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT/M2Mルーター Rooster RXシリーズの型番SC-RRX230のページです。
型番SC-RRX230に関する仕様情報を記載しております。

IoT/M2Mルーター Rooster RXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC-RRX220
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?産業用無線機器・IoT無線機器 区分 伝送速度
(Mbps)
接続方法 アドレス変換 仕様

45,625円

( 50,188円 )
1個 -

9日目

-本体上り:最大50、下り:最大150ACアダプタNAT/IPマスカレードLTEマルチキャリア対応

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました