(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IPC-ACCODE-BSMI
AC電源ケーブル IPC-ACCODEシリーズ CNT FAパソコン

AC電源ケーブル IPC-ACCODEシリーズ IPC-ACCODE-BSMI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

コンテック(PC関連) 海外規格電源コード AC電源ケーブル。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

IPC-ACCODE-BSMI 解除

Loading...

IPC-ACCODE-BSMI の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番内容
IPC-ACCODE-BSMIBSMI承認、台湾市場向けAC電源ケーブル(110V)
IPC-ACCODE-CCC中国CCC規格認証、中国市場向けAC電源ケーブル(250V)
IPC-ACCODE-ULULとCSA承認、北米市場向きAC電源ケーブル(120V)

型番リスト

型番
定格電流(A)
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
対応国
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPC-ACCODE-BSMI

7
125
2.5
CNS(台湾)

1個

3,100( 3,410円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテック(PC関連) 海外規格電源コード AC電源ケーブル。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

IPC-ACCODE-BSMIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC電源ケーブル IPC-ACCODEシリーズの型番IPC-ACCODE-BSMIのページです。
型番IPC-ACCODE-BSMIに関する仕様情報を記載しております。

AC電源ケーブル IPC-ACCODEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IPC-ACCODE-CCC
IPC-ACCODE-UL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電流
(A)
定格電圧
(V)
ケーブル長
(m)
対応国

3,100円

( 3,410円 )
1個 -

7日目

102501.83CCC(中国)

3,100円

( 3,410円 )
1個 -

7日目

101252.5PSE/UL/CSA(3ヶ国)

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました