(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リードリレー接点出力 F&eIT I/Oモジュール

リードリレー接点出力 F&eIT I/Oモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,100円
税込単価
60,610円

本製品は、各種コントローラにリードリレー接点出力インターフェイスを増設する拡張...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法:
    25.2(W)×64.7(D)×94(H)
  • 導体サイズ:
    AWG28~16
  • バス仕様:
    F&eIT スタック
  • デジタル出力点数:
    4

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RRY-4(FIT)GY

1個

55,100( 60,610円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、各種コントローラにリードリレー接点出力インターフェイスを増設する拡張用モジュール(デバイスモジュール)です。

RRY-4(FIT)GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードリレー接点出力 F&eIT I/Oモジュールの型番RRY-4(FIT)GYのページです。
型番RRY-4(FIT)GYに関する仕様情報を記載しております。

リードリレー接点出力 F&eIT I/Oモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡張ボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました