(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DIO-48DX-USB
デジタル入出力 USB I/Oユニット デジタルニュウシュツリョク

デジタル入出力 USB I/Oユニット DIO-48DX-USB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,000円
税込単価
89,100円

本製品は、パソコンにデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

DIO-48DX-USB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
デジタル入力(点)
デジタル出力(点)
双方向(点)
入力形式
出力形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIO-48DX-USB

-
-
48
非絶縁TTLレベル入力
非絶縁TTLレベル出力
10

1個

81,000( 89,100円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンにデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタル入出力ユニットです。
【特長】
・USBハブ機能を搭載
・USB1.1/USB2.0規格準拠
・Windowsに対応したドライバライブラリを添付
・専用ライブラリVI-DAQのプラグインでLabVIEWに対応
・計測システム開発用ActiveXコンポーネント集ACX-PAC(W32)に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

DIO-48DX-USBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル入出力 USB I/Oユニットの型番DIO-48DX-USBのページです。
型番DIO-48DX-USBに関する仕様情報を記載しております。

デジタル入出力 USB I/Oユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DIO-6464LX-USB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?デジタル入力
(点)
デジタル出力
(点)
双方向
(点)
入力形式 出力形式

112,700円

( 123,970円 )
1個 -

8日目

106464-フォトカプラ絶縁入力フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました