(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ入出力 USB I/Oユニット

通常単価(税別)
89,899円
税込単価
98,889円

パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のア...

詳細情報を確認する

型番

AI-1664LAX-USB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI-1664LAX-USB

10

1個

89,899( 98,889円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。

Loading...

AI-1664LAX-USBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入出力 USB I/Oユニットの型番AI-1664LAX-USBのページです。
型番AI-1664LAX-USBに関する仕様情報を記載しております。

アナログ入出力 USB I/Oユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました