(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AI-1608VIN-USB
アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ 22V3 カリマスタ

アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ AI-1608VIN-USB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,400円
税込単価
81,840円

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の出力機能を拡張するUSB2....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AI-1608VIN-USB 解除

Loading...

AI-1608VIN-USB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
デジタル出力(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI-1608VIN-USB

8
10

1個

74,400( 81,840円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ出力ユニットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

AI-1608VIN-USBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズの型番AI-1608VIN-USBのページです。
型番AI-1608VIN-USBに関する仕様情報を記載しております。

アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-1604VIN-USB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?デジタル出力
(点)

70,800円

( 77,880円 )
1個 -

7日目

104

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました