(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AI-1004LY-WQ
アナログ入力920MHzワイヤレス I/Oユニット CNT アナログニュウシュツリョク

アナログ入力920MHzワイヤレス I/Oユニット AI-1004LY-WQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,500円
税込単価
51,150円

【特長】・伝送距離に優れた無線に対応・高い信頼性のマルチホップ通信・幅広い温度...

詳細情報を確認する

  • 機能:
    アナログ入出力 / LAN
  • バス:
    USB
  • 外形寸法 (L)(mm):
    62
  • 外形寸法 (H)(mm):
    24
  • アナログ入力:
    シングルエンド 4-ch

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

AI-1004LY-WQ の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
対応国・地域
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AI-1004LY-WQ

-
10

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝送距離に優れた無線に対応
・高い信頼性のマルチホップ通信
・幅広い温度環境に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

AI-1004LY-WQで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ入力920MHzワイヤレス I/Oユニットの型番AI-1004LY-WQのページです。
型番AI-1004LY-WQに関する仕様情報を記載しております。

アナログ入力920MHzワイヤレス I/Oユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AI-1004LY-WQ-EU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?対応国・地域

46,500円

( 51,150円 )
1個 あり

7日目

10EU専用

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました