(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CST-C40M40-W
同軸落射照明(白/赤/青)・反射ムラ減少 CST LEDショウメイ

同軸落射照明(白/赤/青)・反射ムラ減少 CST-C40M40-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,000円
税込単価
50,600円

CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応

Loading...

CST-C40M40-W の仕様・寸法情報

商品仕様

名称型番起動電圧定格電圧定格電流A消費電力W色温度K照度(Klux)MW/CM2重量g
同軸落射照明CST-C30M30-W15.5V±1V最大24.5V0.146~0.1783.5~4.56000-750070~120152.8
同軸落射照明CST-C30M30-R15.5V±1V最大24.5V0.088~0.1072.1~2.7620-63025~40152.8
同軸落射照明CST-C30M30-B15.5V±1V最大24.5V0.146~0.1783.5~4.5460-47510~20152.8
同軸落射照明CST-C40M40-W15.5V±1V最大24.5V0.204~0.2494.8~6.36000-750050~90191.6
同軸落射照明CST-C40M40-R15.5V±1V最大24.5V0.116~0.1422.8~3.6620-63020~30191.6
同軸落射照明CST-C40M40-B15.5V±1V最大24.5V0.204~0.2494.8~6.3460-47510~20191.6
同軸落射照明CST-C60M60-W15.5V±1V最大24.5V0.232~0.2845.5~7.26000-750050~90421.3
同軸落射照明CST-C60M60-R15.5V±1V最大24.5V0.232~0.2845.5~7.2620-63020~30421.3
同軸落射照明CST-C60M60-B15.5V±1V最大24.5V0.232~0.2845.5~7.2460-4758~13421.3

■適合電源 EMVS-PSNシリーズ

 

同じブランドのシリーズ:

リング照明
バー照明
同軸照明
ドーム照明
面照明
無影リング照明

型番リスト

型番
発光色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CST-C40M40-W

ホワイト

1個

46,000( 50,600円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を長期供給しています。

特徴:

・明るさは均一、反射ムラ減少
・コントラストがよい画像の取り込みに効果的

用途:

・光沢製品の表面キズなどの欠陥検査
・QRコード読み取り検査
・寸法測定
・文字読み取り
・金属部品の位置決定

■適合電源 EMVS-PSNシリーズ

同じブランドのシリーズ:

リング照明
バー照明
同軸照明
ドーム照明
面照明
無影リング照明



外形図



CST-C40M40-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

同軸落射照明(白/赤/青)・反射ムラ減少の型番CST-C40M40-Wのページです。
型番CST-C40M40-Wに関する仕様情報を記載しております。

同軸落射照明(白/赤/青)・反射ムラ減少のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CST-C30M30-W
CST-C40M40-B
CST-C40M40-R
CST-C60M60-B
CST-C60M60-R
CST-C60M60-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
発光色

43,000円

( 47,300円 )
1個 あり

15日目

ホワイト

46,000円

( 50,600円 )
1個 あり

15日目

ブルー

46,000円

( 50,600円 )
1個 あり

15日目

レッド

51,000円

( 56,100円 )
1個 あり

19日目

ブルー

51,000円

( 56,100円 )
1個 あり

15日目

レッド

51,000円

( 56,100円 )
1個 あり

15日目

ホワイト

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました