(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドーム照明(白/赤/青)・凸凹面の外観検査など

ドーム照明(白/赤/青)・凸凹面の外観検査など

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,000円 ~ 70,000円
税込価格
34,100円 ~ 77,000円

CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番起動電圧定格電圧定格電流A消費電力W色温度K照度(Klux)MW/CM2重量g
CST-DS80-W15.5V±1V最大24.5V0.182~0.2224.3~5.66000-750070~120254.1
CST-DS80-R15.5V±1V最大24.5V0.182~0.2224.3~5.6620-63060~100254.1
CST-DS80-B15.5V±1V最大24.5V0.182~0.2224.3~5.6460-47535~60254.1
CST-DS116-W15.5V±1V最大24.5V0.545~0.66613.1~176000-750070~120254.1
CST-DS116-R15.5V±1V最大24.5V0.363~0.4449.2~12620-63035~60254.1
CST-DS116-B15.5V±1V最大24.5V0.546~0.66713.1~17460-47530~50254.1
CST-DS198-W15.5V±1V最大24.5V1.091~1.33326.2~346000-750070~120581
CST-DS198-R15.5V±1V最大24.5V0.727~0.88917.7~23620-63020~40581
CST-DS198-B15.5V±1V最大24.5V1.091~1.33326.2~34460-47510~20581

■適合電源 EMVS-PSNシリーズ
 

同じブランドのシリーズ:

リング照明
バー照明
同軸照明
ドーム照明
面照明
無影リング照明



 

型番リスト

型番
発光色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド

1個

31,000( 34,100円 )

15日目

レッド

1個

44,000( 48,400円 )

15日目

レッド

1個

70,000( 77,000円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を長期供給しています。

用途
・曲面製品の表面欠陥検査
・凸凹面の外観検査
・金属、ガラスなどの反射製品の印字検査

■適合電源 EMVS-PSNシリーズ

 

同じブランドのシリーズ:

リング照明
バー照明
同軸照明
ドーム照明
面照明
無影リング照明

外形図



  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドーム照明(白/赤/青)・凸凹面の外観検査などのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました