CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を...
名称 | 型番 | 起動電圧 | 定格電圧 | 定格電流A | 消費電力W | 色温度K | 照度(Klux)MW/CM2 | 重量g |
リング照明 | CST-RS3475-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.063~0.077 | 1.5~2 | 6000-7500 | 150~220 | 43.4 |
リング照明 | CST-RS3475-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.038~0.047 | 0.9~1.2 | 620-630 | 50~90 | 43.4 |
リング照明 | CST-RS3475-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.063~0.077 | 1.5~2 | 460-475 | 35~60 | 43.4 |
リング照明 | CST-RS4265-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.076~0.093 | 1.8~2.4 | 6000-7500 | 150~220 | 43.4 |
リング照明 | CST-RS4265-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.051~0.062 | 1.2~1.6 | 620-630 | 50~90 | 43.4 |
リング照明 | CST-RS4265-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.076~0.093 | 1.8~2.4 | 460-475 | 35~60 | 43.4 |
リング照明 | CST-RS5260-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.115~0.14 | 2.8~3.6 | 6000-7500 | 150~220 | 67.7 |
リング照明 | CST-RS5260-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.076~0.093 | 1.8~2.4 | 620-630 | 50~90 | 67.7 |
リング照明 | CST-RS5260-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.115~0.14 | 2.8~3.6 | 460-475 | 35~60 | 67.7 |
リング照明 | CST-RS5390-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.101~0.124 | 2.5~3.2 | 6000-7500 | 160~230 | 69.1 |
リング照明 | CST-RS5390-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.076~0.093 | 1.8~2.4 | 620-630 | 50~90 | 69.1 |
リング照明 | CST-RS5390-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.101~0.124 | 2.5~3.2 | 460-475 | 35~60 | 69.1 |
リング照明 | CST-RS7430-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.153~0.187 | 3.7~4.8 | 6000-7500 | 150~220 | 122.8 |
リング照明 | CST-RS7430-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.101~0.124 | 2.5~3.2 | 620-630 | 50~90 | 122.8 |
リング照明 | CST-RS7430-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.153~0.187 | 3.7~4.8 | 460-475 | 35~60 | 122.8 |
リング照明 | CST-RS7460-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.229~0.28 | 5.5~7.1 | 6000-7500 | 160~230 | 124 |
リング照明 | CST-RS7460-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.153~0.187 | 3.7~4.8 | 620-630 | 50~90 | 124 |
リング照明 | CST-RS7460-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.229~0.28 | 5.5~7.1 | 460-475 | 35~60 | 124 |
リング照明 | CST-RS7390-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.229~0.28 | 5.5~7.1 | 6000-7500 | 180~260 | 120 |
リング照明 | CST-RS7390-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.153~0.187 | 3.5~4.6 | 620-630 | 50~90 | 120 |
リング照明 | CST-RS7390-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.229~0.28 | 5.5~7.1 | 460-475 | 35~60 | 120 |
リング照明 | CST-RS9030-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.305~0.373 | 7.3~9.5 | 6000-7500 | 160~230 | 172.4 |
リング照明 | CST-RS9030-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.204~0.249 | 4.8~6.3 | 620-630 | 80~130 | 172.4 |
リング照明 | CST-RS9030-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.305~0.373 | 7.3~9.5 | 460-475 | 35~60 | 172.4 |
リング照明 | CST-RS9070-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.381~0.466 | 9.2~12 | 6000-7500 | 160~230 | 170.8 |
リング照明 | CST-RS9070-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.229~0.28 | 5.5~7.1 | 620-630 | 50~90 | 170.8 |
リング照明 | CST-RS9070-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.382~0.467 | 9.2~12 | 460-475 | 35~60 | 170.8 |
リング照明 | CST-RS10090-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.445~0.544 | 10.8~14 | 6000-7500 | 160~230 | 244.1 |
リング照明 | CST-RS10090-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.268~0.327 | 6.4~8.3 | 620-630 | 50~90 | 244.1 |
リング照明 | CST-RS10090-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.445~0.544 | 10.8~14 | 460-475 | 35~60 | 244.1 |
リング照明 | CST-RS12070-W | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.534~0.653 | 13.1~17 | 6000-7500 | 160~230 | 306.8 |
リング照明 | CST-RS12070-R | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.357~0.436 | 8.5~11 | 620-630 | 50~90 | 306.8 |
リング照明 | CST-RS12070-B | 15.5V±1V | 最大24.5V | 0.534~0.653 | 13.1~17 | 460-475 | 35~60 | 306.8 |
同じブランドのシリーズ:
リング照明 |
バー照明 |
同軸照明 |
ドーム照明 |
面照明 |
無影リング照明 |
Loading...
CST社は中国において画像処理用LED照明でリードするメーカー。品質安定商品を長期供給しています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CST-RS4265-Rで型番確定
発光均一・検査に適合なLEDリング照明(白/赤/青)の型番CST-RS4265-Rのページです。
型番CST-RS4265-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CST-RS12070-B |
CST-RS12070-R |
CST-RS12070-W |
CST-RS4265-W |
CST-RS5260-B |
CST-RS5260-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 発光色 |
---|---|---|---|---|---|---|
59,000円 ( 64,900円 ) | 1個 | - | 15日目 | 10 | ブルー | |
59,000円 ( 64,900円 ) | 1個 | - | 15日目 | 10 | レッド | |
59,000円 ( 64,900円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 10 | ホワイト | |
24,000円 ( 26,400円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 10 | ホワイト | |
27,000円 ( 29,700円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 10 | ブルー | |
27,000円 ( 29,700円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 10 | レッド |