(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6AG4021-0AB11-1BA0
産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E サンギョウヨウPC

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 6AG4021-0AB11-1BA0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
182,160円
税込単価
200,376円

超小型、エッジコンピューティングゲートウェイに適した産業用パソコン。Intel...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

6AG4021-0AB11-1BA0 解除

Loading...

6AG4021-0AB11-1BA0 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様・構成

型番6AG4021-0AA11-1BA06AG4021-0AB11-1BA06AG4021-0AB12-1CA0
筐体サイズ
(W×H×D)
標準モデル
85 x 41 x 85 
標準モデル
85 x 41 x 85
拡張モデル
85 x 41 x 104
CPUIntel Atom E3930
 (2 Core; 1.30 GHz)
Intel Atom E3940
(4 Core; 1.60 GHz)
メモリー2GB RAM4GB RAM
ストレージ64GB SSD128GB SSD
OSWindows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI
インターフェース2 x USB3.0
2 x Ethernet
1 x Display Port
4 x USB3.0
3 x Ethernet
1 x Display Port
電源24V DC
保護等級IP40
認証関連CE, UL, cULus, RCM(C-TICK), KC, EAC(Gost-R), FCC
動作温度動作時:0~55℃
保管時:-20~60℃
(取付方法により
最大温度は異なります)
動作時:0~50℃
保管時:-20~70℃
(取付方法により最大温度は異なります)
相対温度動作時(30℃条件時):5~85%(結露なし)
保管時(25/55℃条件時):5~95%(結露なし)
耐振動5~9 Hz: 3.5 mm
9~500 Hz: 9.8 m/s2
耐衝撃150 m/s2, 11 ms

取付・設置方法

型番マウントオプション名
6AG4021-0AA20-0AA1DINレール
6AG4021-0AA20-0AA2ウォールマウント
6AG4021-0AA20-0AA3ブックマウント(標準モデル)
6AG4021-0AA20-0AA4ブックマウント(拡張モデル)
6AG4021-0AA20-0AA5ブックマウント(DINレール)

産業用ボックスパソコン本体 インターフェース

本体下面図(標準/ 拡張モデル共通)

本体上面図(拡張モデルのみ)

商品の概要

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像

産業用制御機器の世界的メーカー、シーメンスだからこそ実現できる、製造現場での過酷なニーズを満たす最高の産業用パソコン。

●コストパフォーマンスと省スペース化を実現

●現行のPCの見直し、出荷積みの装置への機能追加、レトロフィットに最適

●プラント関連の実績が多数、使用用途はゲートウェイや一時的なデータサーバーの役割

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像

【サイズとインターフェース】

●小型かつ充実したインターフェース

●標準インターフェースモデルと拡張インターフェースモデルがあり、モデルによって筐体サイズが異なります。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像
産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像

商品の特徴

【Point 1】徹底した品質管理による、高い信頼性

マザーボードやBIOSなどは自社開発

出荷前の全数検査

40℃のラックで36時間のエイジングテストを実施

国際規格に準じた試験を実施しているため産業用PCの中でも高い信頼性を実現

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像
 一般的な産業用パソコンシーメンス製産業用パソコン(例:SIMATIC IPC627D)
周辺温度5~45℃IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14準拠
5~55℃
保存温度-20~+60℃IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14準拠
-20~+60℃
湿度動作時:20~80%
保管時:20~80%
IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30準拠
動作時:5~80%、25℃(結露なし)
保管時:5~95%、25℃(結露なし)
耐震性動作時:2.0m/s2DIN IEC 60068-2-6準拠
動作時:10~58Hz:0.075mm、58~500Hz:9.8m/s2
保管・運送:5~9Hz:3.5mm、9~500Hz:9.8m/s2
耐衝撃性動作時:19.6m/s2
保管・運送:98m/s2
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-29準拠
動作時:50m/s2、30ms
保管・運送:250m/s2、6ms
筐体-フルメタル筐体

【Point 2】長期的に安心してご使用いただける仕組み

  販売期間約5年、販売期間終了後は5年間の修理対応を実施

  また、販売終了約1年前に新世代機種を販売するため、製品のライフサイクルが明確

  各シリーズごとに新世代機がリリースされてもデザインは変更されないため、設置変更は不要

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像

【Point 3】グローバルサポート

世界200カ国以上で、調達・リペア・技術サポートを受けることが可能

シーメンスは世界200カ国以上に展開しており、40箇所以上に産業用パソコンのリペアセンターを有するグローバルカンパニーです
そのため、現地で発生したトラブルも現地でクローズすることができます

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像

【Point 4】各種規格対応

  UL、RoHS、CE、KC等、多くの輸出入に関する国際規格に対応

  産業用PC単体での輸出などスムーズに行えます

  国別の型番ではなく、シリーズ共通で規格を取得

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127E 関連画像

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
PCタイプ
ストレージ
電源
光学ドライブ
LANポート数
LANタイプ
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
種類
消费电力詳細(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6AG4021-0AB11-1BA0

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit,MUI
[Intel Atom(R)] Intel Atom(R) E3940(1.60GHz)
4GB
小型組み込み
SSD
300W未満
2
1000BASE
CE / UL
41
85
85
産業用ボックスパソコン
15
10

1個

182,160( 200,376円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型、エッジコンピューティングゲートウェイに適した産業用パソコン。
Intel Atom プロセッサー X シリーズ搭載。ストレージ:64~128GB。対応OS:Windows10。

【特長】
・サイズ(0.3L)とコストのミニマム化を実現/PCの見直しの候補
・ファンレス、メンテナンスフリー
・Windows 10 IoT Enterprise LTSB対応
・エッジコンピューティング/ゲートウェイに適した産業用パソコン(自動車/半導体業界 等で活躍)
・徹底した品質管理による、高い信頼性

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

6AG4021-0AB11-1BA0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127Eの型番6AG4021-0AB11-1BA0のページです。
型番6AG4021-0AB11-1BA0に関する仕様情報を記載しております。

産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC127Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6AG4021-0AA11-1BA0
6AG4021-0AB12-1CA0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?OS CPUタイプ メモリ容量 PCタイプ ストレージ 電源 光学ドライブ LANポート数 LANタイプ 代表規格 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
種類 消费电力詳細
(W)

164,500円

( 180,950円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit,MUI[Intel Atom(R)] Intel Atom(R) E3930(1.30GHz)2GB小型組み込みSSD300W未満21000BASEUL / CE418585産業用ボックスパソコン13

210,830円

( 231,913円 )
1個 -

19日目

10[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit,MUI[Intel Atom(R)] Intel Atom(R) E3940(1.60GHz)4GB小型組み込みSSD300W未満31000BASEUL / CE4185104産業用ボックスパソコン15

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました