(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用...
商品名 | SIMATIC IFP1200 Basic | SIMATIC IFP1500 Basic | SIMATIC IFP1900 Basic | SIMATIC IFP2200 Basic |
---|---|---|---|---|
型番 | 6AV7862-2BC00-0AA0 | 6AV7862-2BD00-0AA0 | 6AV7862-2BE00-0AA0 | 6AV7862-2BF00-0AA0 |
サイズ | 12 | 15 | 19 | 22 |
解像度 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
タッチ | アナログ抵抗膜 シングルタッチ | |||
接続 | 1 x DisplayPort、 1 x VGA | |||
電源 | 24V | |||
消費電力 | 13W(max:60W) | 17W(max:60W) | 19W(max:60W) | 24W(max:60W) |
保護等級(前面) | IP65 | |||
保護等級(後面) | IP40 | IP20 | ||
取り付け | Flush mounting、VESA、横方向、縦方向設置可能(ポートレート、ランドスケープ) | |||
カットアウト(mm) | 302 × 208 | 388 × 240 | 455 × 279 | 521 × 316 |
【Point 1】徹底した品質管理による、高い信頼性
マザーボードやBIOSなどは自社開発
出荷前の全数検査
40℃のラックで36時間のエイジングテストを実施
国際規格に準じた試験を実施しているため産業用PCの中でも高い信頼性を実現
一般的な産業用パソコン | シーメンス製産業用パソコン(例:SIMATIC IPC627D) | |
---|---|---|
周辺温度 | 5~45℃ | IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14準拠 5~55℃ |
保存温度 | -20~+60℃ | IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14準拠 -20~+60℃ |
湿度 | 動作時:20~80% 保管時:20~80% | IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30準拠 動作時:5~80%、25℃(結露なし) 保管時:5~95%、25℃(結露なし) |
耐震性 | 動作時:2.0m/s2 | DIN IEC 60068-2-6準拠 動作時:10~58Hz:0.075mm、58~500Hz:9.8m/s2 保管・運送:5~9Hz:3.5mm、9~500Hz:9.8m/s2 |
耐衝撃性 | 動作時:19.6m/s2 保管・運送:98m/s2 | IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-29準拠 動作時:50m/s2、30ms 保管・運送:250m/s2、6ms |
筐体 | - | フルメタル筐体 |
【Point 2】長期的に安心してご使用いただける仕組み
販売期間約5年、販売期間終了後は5年間の修理対応を実施
また、販売終了約1年前に新世代機種を販売するため、製品のライフサイクルが明確
各シリーズごとに新世代機がリリースされてもデザインは変更されないため、設置変更は不要
【Point 3】グローバルサポート
世界200カ国以上で、調達・リペア・技術サポートを受けることが可能
シーメンスは世界200カ国以上に展開しており、40箇所以上に産業用パソコンのリペアセンターを有するグローバルカンパニーです
そのため、現地で発生したトラブルも現地でクローズすることができます
【Point 4】各種規格対応
UL、RoHS、CE、KC等、多くの輸出入に関する国際規格に対応
産業用PC単体での輸出などスムーズに行えます
国別の型番ではなく、シリーズ共通で規格を取得
Loading...
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
この商品に近い類似品がありませんでした。
6AV7862-2BF00-0AA0で型番確定
産業用タッチパネルモニタの型番6AV7862-2BF00-0AA0のページです。
型番6AV7862-2BF00-0AA0に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6AV7862-2BC00-0AA0 |
6AV7862-2BD00-0AA0 |
6AV7862-2BE00-0AA0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | モニタサイズ (インチ) | 最大対応解像度 | 寸法 長さ (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 厚み (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,700円 ( 120,670円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 1280×800(WXGA) | 225.6 | 319.6 | 56.3 | |
127,900円 ( 140,690円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 15 | 1366×768 | 258.1 | 406 | 64.1 | |
150,700円 ( 165,770円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 19 | 1366×768 | 296.8 | 472.6 | 64.1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針