(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA7570
VGA コンピューターモジュール AEN KVM アクセサリー/オプション

VGA コンピューターモジュール KA7570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,775円
税込単価
12,953円

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSB或はPS/2インターフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    バスパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    1
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    RJ-45
  • 寸法 縦(mm):
    22
  • 寸法 横(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    43
  • コンピューター接続数:
    1
  • コンソール接続数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

KA7570の仕様・寸法情報

種類KVM供給電源バスパワー
PC接続ポート数(ポート)2コンソール接続ポート数(ポート)1
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBPC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)
コンソール側ディスプレイのインタフェースRJ-45寸法 縦(mm)22
寸法 横(mm)90寸法 奥行き(mm)43
コンピューター接続数1コンソール接続数1
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
PC側キーボード・マウスのインタフェース
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA7570

2
USB
10

1個

11,775( 12,953円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSB或はPS/2インターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGA コンピューターモジュールの型番KA7570のページです。
型番KA7570に関する仕様情報を記載しております。

VGA コンピューターモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA7520
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PC接続ポート数
(ポート)
PC側キーボード・マウスのインタフェース

12,480円

( 13,728円 )
1個 -

6日目

103PS2
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PC接続ポート数
(ポート)
PC側キーボード・マウスのインタフェース

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト