(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VE170R
ビデオ分配送信器用レシーバー AEN USB/ビデオ/ケーブルエクステンダー

ビデオ分配送信器用レシーバー VE170R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・ビデオ分配送信器用のレシーバー・オーディオ対応 (モノラル)・ツイス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    1
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 最大延長距離(m):
    300
  • 寸法 縦(mm):
    22.6
  • 寸法 横(mm):
    119.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    85.6
  • コンソール接続数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VE170R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ビデオ解像度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE170R

1920×1200/1600×1200/1024×768
10

1個

22,000( 24,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビデオ分配送信器用のレシーバー
・オーディオ対応 (モノラル)
・ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長可能
●VE170R
・解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,024×768@60Hz(300m)
●VE170RQ
・解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m)
・デスキュー機能搭載 – 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VE170Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビデオ分配送信器用レシーバーの型番VE170Rのページです。
型番VE170Rに関する仕様情報を記載しております。

ビデオ分配送信器用レシーバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE170RQ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ビデオ解像度

33,000円

( 36,300円 )
1個 あり

5日目

101920×1200/1280×1024

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました