(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VS94A
VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440) AEN スイッチャー/ブンパイキ

VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440) VS94A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,912円
税込単価
10,903円

1系統のアナログビデオ入力を分配・出力します。【特長】・3段階までのカスケード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VS94A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンソール接続ポート数(ポート)
寸法 横(mm)
コンピューター接続数(台)
コンソール接続数
ビデオ解像度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS94A

4
4
200
4
4
1920×1440
10

1個

9,912( 10,903円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1系統のアナログビデオ入力を分配・出力します。
【特長】
・3段階までのカスケード接続にも対応しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VS94Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440)の型番VS94Aのページです。
型番VS94Aに関する仕様情報を記載しております。

VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VS92A
VS98A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PC接続ポート数
(ポート)
コンソール接続ポート数
(ポート)
寸法 横
(mm)
コンピューター接続数
(台)
コンソール接続数 ビデオ解像度

7,756円

( 8,532円 )
1個 -

6日目

1022134221920×1440

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

6日目

1088200881792×1344

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました