(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VE811
HDMIツイストペアケーブルエクステンダー エクステンダ

HDMIツイストペアケーブルエクステンダー VE811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,300円
税込単価
76,230円

【特長】・HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能・ユニット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    1
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンピューター接続数(台):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VE811 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コンソール接続ポート数(ポート)
最大延長距離(m)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
コンソール接続数
ビデオ解像度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE811

1
150
25
87
73
1
4K/1080p
10

1個

69,300( 76,230円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能
・ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用
・延長距離 - 40m(解像度1080p)、60m(HDTV解像度1080i)
・最大解像度 - 1080p
・HDMI (3D, Deep Color)
・HDCP準拠
・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
・8段階イコライザースイッチ搭載
・DDC準拠

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VE811で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIツイストペアケーブルエクステンダーの型番VE811のページです。
型番VE811に関する仕様情報を記載しております。

HDMIツイストペアケーブルエクステンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE800A
VE802
VE803
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コンソール接続ポート数
(ポート)
最大延長距離
(m)
寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
コンソール接続数 ビデオ解像度

18,750円

( 20,625円 )
1個 -

6日目

1014024905511080i

71,000円

( 78,100円 )
1個 あり

19日目

10170301038714K/1080p

30,000円

( 33,000円 )
1個 あり

19日目

1014024905811080p

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました