(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMI 分配送信器(4K対応)

HDMI 分配送信器(4K対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
235,040円 ~ 338,286円
税込価格
258,544円 ~ 372,115円

1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報をデ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプリッタ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    組合せ
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    組合せ
  • 最大延長距離(m):
    100
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    438
  • 寸法 奥行き(mm):
    262
  • ビデオ解像度:
    3840×2160/4096×2160

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンソール接続ポート数(ポート)
コンピューター接続数(台)
コンソール接続数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
5
5
5
10

1個

235,040( 258,544円 )

6日目

9
9
9
9
10

1個

338,286( 372,115円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報をディスプレイに分配・延長できるHDMI分配送信器(4K対応)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 分配送信器(4K対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました