(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMI 分配器(4K対応)

HDMI 分配器(4K対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,990円 ~ 30,900円
税込価格
17,589円 ~ 33,990円

1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号をディスプレイに分配出力できるHDMI分...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプリッタ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • 最大延長距離(m):
    15
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    80
  • ビデオ解像度:
    3840×2160/4096×2160/1080p

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンソール接続ポート数(ポート)
寸法 横(mm)
コンピューター接続数(台)
コンソール接続数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
2
125
2
2
10

1個

15,990( 17,589円 )

5日目

4
4
200
4
4
10

1個

30,900( 33,990円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号をディスプレイに分配出力できるHDMI分配器(4K対応)です。
【特長】
・本製品はDVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 分配器(4K対応)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
HDMIの切り替え
評価 4.0満足度:4.02023/02/23
モニターの入力が少なかったので、今までは差し替えて使っていましたが面倒な作業から開放された気分で大満足です。しいて言うならもう少し安くなると助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました