(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMI 分配器

HDMI 分配器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,000円
税込単価
96,800円

1系統の4K解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI 8分配器です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプリッタ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    8
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    438
  • 寸法 奥行き(mm):
    158
  • コンソール接続数:
    8

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最大延長距離(m)
ビデオ解像度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS0108HB

3
4096×2160/3840×2160
10

1個

88,000( 96,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1系統の4K解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI 8分配器です。

Loading...

VS0108HBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 分配器の型番VS0108HBのページです。
型番VS0108HBに関する仕様情報を記載しております。

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました