(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VS172
DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応) AEN スイッチャー/ブンパイキ

DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応) VS172

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,750円
税込単価
48,125円

1系統のDVIデュアルリンクとオーディオの各信号を出力するビデオ分配器です。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプリッタ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DVI-D
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DVI-D
  • 最大延長距離(m):
    5
  • 寸法 縦(mm):
    56
  • 寸法 横(mm):
    210
  • 寸法 奥行き(mm):
    88
  • ビデオ解像度:
    2560×1600

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VS172 の仕様・寸法情報

商品情報

  • 1系統のビデオ信号(DVIデュアルリンク)およびオーディオ信号を2系統に分配出力
  • 解像度 - 2,560×1,600@60Hz、1080p
  • 3段階のカスケード接続に対応 - 最大8系統のビデオ信号を提供
  • ステレオオーディオ対応
  • RS-232C経由でシリアルコマンドを使って制御可能※1
  • RS-232C経由で最適なEDID設定を選択可能

※1 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

 HDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

型番リスト

型番
コンソール接続ポート数(ポート)
コンソール接続数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS172

2
2
10

1個

43,750( 48,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1系統のDVIデュアルリンクとオーディオの各信号を出力するビデオ分配器です。
【特長】
・最大2560×1600の解像度に対応し、高品質な映像とサウンドを提供します
・本体リア側にはRS-232ポートを搭載し、シリアルコマンドで制御することができますので、お使いのシステムに統合して、本体に接続されたモニターやスピーカーを切り替えたりするのに活用することもできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

VS172で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応)の型番VS172のページです。
型番VS172に関する仕様情報を記載しております。

DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VS174
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コンソール接続ポート数
(ポート)
コンソール接続数

55,781円

( 61,359円 )
1個 -

5日目

1044

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました