【特長】・CC-Link IEフィールドネットワーク Basicのスレーブ局で...
Loading...
【特長】
・CC-Link IEフィールドネットワーク Basicのスレーブ局です。設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます
・CC-Link IEフィールドネットワーク Basic診断機能に対応しました。エンジニアリングツールから、ネットワークの異常や入出力ユニットの異常の有無を確認できます
・パラメータをスイッチ操作のみで簡単に設定できます
NZ2MFB2-16Rで型番確定
CC-Link IEフィールドネットワークBasic ブロックタイプリモートユニットの型番NZ2MFB2-16Rのページです。
型番NZ2MFB2-16Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NZ2MF2S1-32D |
NZ2MF2S1-32DT |
NZ2MF2S1-32DTE1 |
NZ2MFB1-32DT |
NZ2MFB1-32DTE1 |
NZ2MFB1-32T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 入力点数 | 入力形式 | 定格入力電圧 (V) | 入力応答時間 | 出力点数 | 出力形式 | 定格負荷電圧 (V) | 定格入力電流 (mA) | 最大負荷電流 | 端子形状 | ユニット種別 | 外部接続 | 入力形式詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,260円 ( 48,686円 ) | 1個 | - | 5日目 | 32 | DC入力 | 24 | 50~100mS未満 | - | - | - | 6 | - | スプリングクランプ | 入力ユニット | 1線式 | プラスコモン/マイナスコモン | |
44,260円 ( 48,686円 ) | 1個 | - | 5日目 | 16 | DC入力 | 24 | 50~100mS未満 | 16 | トランジスタ/シンク出力 | 24 | 6 | 0.5A | スプリングクランプ | 入出力混合ユニット | 1線式 | プラスコモン | |
44,260円 ( 48,686円 ) | 1個 | - | 5日目 | 16 | DC入力 | 24 | 50~100mS未満 | 16 | トランジスタ/ソース出力 | 24 | 6 | 0.1A | スプリングクランプ | 入出力混合ユニット | 1線式 | マイナスコモン | |
45,895円 ( 50,485円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 16 | DC入力 | 24 | 50~100mS未満 | 16 | トランジスタ/シンク出力 | 24 | 6 | 0.5A | ネジ | 入出力混合ユニット | 1線式 | プラスコモン | |
41,814円 ( 45,995円 ) | 1個 | - | 5日目 | 16 | DC入力 | 24 | 50~100mS未満 | 16 | トランジスタ/ソース出力 | 24 | 6 | 0.1A | ネジ | 入出力混合ユニット | 1線式 | マイナスコモン | |
41,814円 ( 45,995円 ) | 1個 | - | 5日目 | - | - | - | - | 32 | トランジスタ/シンク出力 | 12 ~ 24 | - | 0.5A | スプリングクランプ | 出力ユニット | 1線式 | - |