(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NZ2GF2B1-32D
CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GFシリーズ CC-LINKファミリーセイヒンカクチョウユニット

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GFシリーズ NZ2GF2B1-32D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,296円
税込単価
50,926円

【特長】・CC-Link IEフィールドネットワークのリモートデバイス局です。...

詳細情報を確認する

  • 保護機能:
    無し

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

NZ2GF2B1-32D 解除

Loading...

NZ2GF2B1-32D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力点数
入力形式
定格入力電圧(V)
入力応答時間
出力点数
出力形式
定格負荷電圧(V)
接続端子
特徴
定格入力電流(mA)
最大負荷電流
端子形状
ユニット種別
外部接続
入力形式詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NZ2GF2B1-32D

32
DC入力
24
50~100mS未満
-
-
-
端子台
増設ユニット接続不可
6
-
ネジ
基本入力ユニット
1線式
プラスコモン/マイナスコモン

1個

46,296( 50,926円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CC-Link IEフィールドネットワークのリモートデバイス局です。設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます
・増設ユニットを連結して、入出力点数を簡単に追加できます
・CC-Link IEフィールドネットワーク同期通信機能に対応しました。同期通信機能に対応したマスタ局の同期周期にあわせた動作ができるため、複数のスレーブ局の動作タイミングをそろえられます
・ファストリンクアップ機能に対応したユニットでは、CC-Link IEフィールドネットワークの通信を切り離した状態から再接続した場合にすばやく復列できます
・I/Oパラメータ自動設定機能に対応したユニットでは、パラメータの設定なしで入出力ユニットを動作できるため、立上げ時間を短縮できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

NZ2GF2B1-32Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GFシリーズの型番NZ2GF2B1-32Dのページです。
型番NZ2GF2B1-32Dに関する仕様情報を記載しております。

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NZ2GF2B1-32DT
NZ2GF2B1-32DTE
NZ2GF2B1-32T
NZ2GF2B1-32TE
NZ2GF2B1N1-16D
NZ2GF2B1N1-16T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力点数 入力形式 定格入力電圧
(V)
入力応答時間 出力点数 出力形式 定格負荷電圧
(V)
接続端子 特徴 定格入力電流
(mA)
最大負荷電流 端子形状 ユニット種別 外部接続 入力形式詳細

46,296円

( 50,926円 )
1個 -

5日目

16DC入力2450~100mS未満16トランジスタ/シンク出力24端子台増設ユニット接続不可60.5Aネジ基本入出力混合ユニット1線式プラスコモン

46,296円

( 50,926円 )
1個 -

5日目

16DC入力2450~100mS未満16トランジスタ/ソース出力24端子台増設ユニット接続不可60.5Aネジ基本入出力混合ユニット1線式マイナスコモン

46,296円

( 50,926円 )
1個 -

5日目

----32トランジスタ/シンク出力12/24端子台増設ユニット接続不可-0.5Aネジ基本出力ユニット1線式-

46,296円

( 50,926円 )
1個 -

5日目

----32トランジスタ/ソース出力12/24端子台増設ユニット接続不可-0.5Aネジ基本出力ユニット1線式-

26,773円

( 29,450円 )
1個 -

5日目

16DC入力2450~100mS未満---端子台接続可能な増設ユニット数:36-スプリングクランプ基本入力ユニット1線式プラスコモン/マイナスコモン

20,890円

( 22,979円 )
1個 -

5日目

----16トランジスタ/シンク出力12/24端子台接続可能な増設ユニット数:3-0.5Aネジ基本出力ユニット1線式-

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました