(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GNシリーズ

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,751円 ~ 131,669円
税込価格
40,426円 ~ 144,836円

ブロックタイプリモートユニットは、CC-Link IE TSNネットワークのス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
入力点数
入力形式
定格入力電圧(V)
入力応答時間
出力点数
出力形式
定格負荷電圧(V)
保護機能
接続端子
定格入力電流(mA)
入力応答時間詳細
最大負荷電流
端子形状
ユニット種別
外部接続
入力形式詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
DC入力
24
50~100mS未満
-
-
-
無し
端子台
6
0~70ms
-
ネジ
入力ユニット
1線式
プラスコモン/マイナスコモン

1個

44,260( 48,686円 )

5日目

16
DC入力
24
50~100mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
6
0~70ms
0.5A
ネジ
入出力混合ユニット
1線式
プラスコモン

1個

44,260( 48,686円 )

5日目

16
DC入力
24
50~100mS未満
16
トランジスタ/ソース出力
DC24
出力保護機能
端子台
6
0~70ms
0.5A
ネジ
入出力混合ユニット
1線式
マイナスコモン

1個

45,074( 49,581円 )

5日目

-
-
-
-
32
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
出力保護機能
端子台
-
-
0.5A
ネジ
出力ユニット
1線式
-

1個

44,260( 48,686円 )

5日目

-
-
-
-
32
トランジスタ/ソース出力
DC12/24
出力保護機能
端子台
-
-
0.5A
ネジ
出力ユニット
1線式
-

1個

45,074( 49,581円 )

5日目

32
DC入力
24
50~100mS未満
-
-
-
無し
端子台
6
0~70ms
-
スプリングクランプ
入力ユニット
1線式
プラスコモン/マイナスコモン

1個

44,260( 48,686円 )

5日目

16
DC入力
24
50~100mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
端子台
6
0~70ms
0.5A
スプリングクランプ
入出力混合ユニット
1線式
プラスコモン

1個

44,260( 48,686円 )

5日目

16
DC入力
24
50~100mS未満
16
トランジスタ/ソース出力
DC24
出力保護機能
端子台
6
0~70ms
0.5A
スプリングクランプ
入出力混合ユニット
1線式
マイナスコモン

1個

45,074( 49,581円 )

5日目

-
-
-
-
32
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
出力保護機能
端子台
-
-
0.5A
スプリングクランプ
出力ユニット
1線式
-

1個

44,260( 48,686円 )

5日目

-
-
-
-
32
トランジスタ/ソース出力
DC12/24
出力保護機能
端子台
-
-
0.5A
スプリングクランプ
出力ユニット
1線式
-

1個

45,074( 49,581円 )

5日目

32
DC入力
24
50~100mS未満
-
-
-
無し
コネクタ
6.6
0~70ms
-
センサコネクタ(e-CON)
入力ユニット
3線式
プラスコモン

1個

40,671( 44,738円 )

5日目

16
DC入力
24
50~100mS未満
16
トランジスタ/シンク出力
DC24
出力保護機能
コネクタ
6.6
0~70ms
0.5A
センサコネクタ(e-CON)
入出力混合ユニット
3線式
マイナスコモン

1個

38,177( 41,995円 )

5日目

32
DC入力
24
50~100mS未満
-
-
-
無し
コネクタ
6.6
0~70ms
-
40ピンコネクタ
入力ユニット
1線式
プラスコモン/マイナスコモン

1個

36,751( 40,426円 )

5日目

-
-
-
-
32
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
出力保護機能
コネクタ
-
-
0.1A
40ピンコネクタ
出力ユニット
1線式
-

1個

36,751( 40,426円 )

5日目

8
DC入力
24
50~100mS未満
-
-
-
無し
端子台
7.3
1~70ms
-
スプリングクランプ
入力ユニット
2線式
マイナスコモン

1個

88,104( 96,914円 )

5日目

-
-
-
-
8
トランジスタ/ソース出力
DC24
出力保護機能
端子台
-
-
0.5A
スプリングクランプ
出力ユニット
2線式
-

1個

88,104( 96,914円 )

5日目

8
DC入力
24
50~100mS未満
8
トランジスタ/ソース出力
DC24
出力保護機能
端子台
7.3
1~70ms
0.5A
スプリングクランプ
入出力混合ユニット
2線式
マイナスコモン

1個

131,669( 144,836円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブロックタイプリモートユニットは、CC-Link IE TSNネットワークのスレーブ局です。
【特長】
・設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます
・入力/出力ユニットは、制御システムの基本となるスイッチやセンサ、アクチュエータなど、ON/OFF信号を扱う各種デバイスと接続できます
・アナログユニットは、電圧・電流などのアナログ値を扱うデバイスと接続できます
・また、安全機能付きブロックタイプリモートユニットを安全CPUと組み合わせることにより、安全通信を実現できます
・スイッチのみで簡単にパラメータを設定可能
・ユニットの電源電圧降下を検知可能
・スプリングクランプ端子台により配線工数が削減可能
・入力ユニットはIEC61131-2(デジタル入力標準動作範囲)Type3に準拠しており、様々なセンサを接続可能
・CC-Link IEフィールドネットワークのスレーブ局としても動作可能
・安全機能付きブロックタイプリモートユニットで安全制御も可能
・ユニット間同期周期に入力・出力タイミングを合わせられるため、システムの高精度な制御が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット NZ2GNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました