(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link IEフィールドネットワーク アナログ-デジタル変換ユニット

CC-Link IEフィールドネットワーク アナログ-デジタル変換ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,890円 ~ 81,667円
税込価格
54,879円 ~ 89,834円

【CC-Link IEフィールドネットワークブロックタイプリモートユニット】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種別
入力種類
入力 CH数
入力レンジ
A/D変換速度(変換時間)
出力 CH数
出力レンジ
D/A変換時間(変換速度)
端子形状
ユニット種別
電流入力レンジ
電流出力レンジ
端子形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
入力
電圧 / 電流
4
-10~10V
100~500μS未満
-
-
-
端子台
アナログ入力ブロックタイプリモート
DC0~20mA
-
ネジ

1個

49,890( 54,879円 )

5日目

出力
-
-
-
-
4
-10~10V
100~500μS未満
端子台
アナログ出力ブロックタイプリモート
-
DC0~20mA
ネジ

1個

59,890( 65,879円 )

5日目

入力
電圧 / 電流
8
-10~10V
1~10ms未満
-
-
-
コネクタ
アナログ入力ブロックタイプリモート
DC0~20mA
-
センサコネクタ(e-CON)

1個

65,890( 72,479円 )

5日目

入力
電圧 / 電流
8
-10~10V
1~10ms未満
-
-
-
コネクタ
アナログ入力ブロックタイプリモート
DC0~20mA
-
センサコネクタ(e-CON)

1個

81,667( 89,834円 )

5日目

出力
-
-
-
-
8
0~20mA
1~10ms未満
コネクタ
アナログ出力ブロックタイプリモート
-
-
センサコネクタ(e-CON)

1個

79,890( 87,879円 )

5日目

出力
-
-
-
-
8
-10~10V
1~10ms未満
コネクタ
アナログ出力ブロックタイプリモート
-
-
センサコネクタ(e-CON)

1個

79,890( 87,879円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【CC-Link IEフィールドネットワークブロックタイプリモートユニット】
・CC-Link IEフィールドネットワークのリモートデバイス局です。設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます
・増設ユニットを連結して、入出力点数を簡単に追加できます
・CC-Link IEフィールドネットワーク同期通信機能に対応しました。同期通信機能に対応したマスタ局の同期周期にあわせた動作ができるため、複数のスレーブ局の動作タイミングをそろえられます
・ファストリンクアップ機能に対応したユニットでは、CC-Link IEフィールドネットワークの通信を切り離した状態から再接続した場合にすばやく復列できます
・I/Oパラメータ自動設定機能に対応したユニットでは、パラメータの設定なしで入出力ユニットを動作できるため、立上げ時間を短縮できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEフィールドネットワーク アナログ-デジタル変換ユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました