【CC-Link IEフィールドネットワークブロックタイプリモートユニット】・...
Loading...
【CC-Link IEフィールドネットワークブロックタイプリモートユニット】
・ CC-Link IEフィールドネットワークのリモートデバイス局です。設備に合わせて、入出力機器をより簡単に分散配置できます
・ 増設ユニットを連結して、入出力点数を簡単に追加できます
・ CC-Link IEフィールドネットワーク同期通信機能に対応しました。同期通信機能に対応したマスタ局の同期周期にあわせた動作ができるため、複数のスレーブ局の動作タイミングをそろえられます
・ ファストリンクアップ機能に対応したユニットでは、CC-Link IEフィールドネットワークの通信を切り離した状態から再接続した場合にすばやく復列できます
・ I/Oパラメータ自動設定機能に対応したユニットでは、パラメータの設定なしで入出力ユニットを動作できるため、立上げ時間を短縮できます
この商品に近い類似品がありませんでした。
NZ2GF2S-60MD4で型番確定
CC-Link IEフィールドネットワーク ブロックタイプリモートユニット(マルチ入力)の型番NZ2GF2S-60MD4のページです。
型番NZ2GF2S-60MD4に関する仕様情報を記載しております。