(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link IEフィールドネットワーク リモートIO-Linkユニット

CC-Link IEフィールドネットワーク リモートIO-Linkユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
97,490円
税込単価
107,239円

【特長】・CC-Link IEフィールドネットワークに対応したリモートIO-L...

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    8
  • 伝送速度:
    4.8kbaud(COM1)/38.4kbaud(COM2)/230.4kbaud(COM3)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

NZ2GF2S-60IOLD8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
通信インターフェイス(伝送規格)
接続端子
消費電流(A)
ユニット種別
通信インターフェイス詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NZ2GF2S-60IOLD8

Ethernet / その他
端子台/コネクタ
1.6
スプリングクランプ端子台
Ethernet/IO-Link

1個

97,490( 107,239円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CC-Link IEフィールドネットワークに対応したリモートIO-Linkユニットです
・ IO-Linkマスタユニットとして、IO-Link規格のデバイスを接続し、制御できます
・防水タイプは、制御盤レス化が可能となり、制御盤のコスト削減・省スペース化が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

NZ2GF2S-60IOLD8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEフィールドネットワーク リモートIO-Linkユニットの型番NZ2GF2S-60IOLD8のページです。
型番NZ2GF2S-60IOLD8に関する仕様情報を記載しております。

CC-Link IEフィールドネットワーク リモートIO-Linkユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました