(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋込USB給電用プレート/埋込取付枠

埋込USB給電用プレート/埋込取付枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
220円 ~ 1,204円
税込価格
242円 ~ 1,324円

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
1ヶ口用(A100W/SB用)
新金プレート
-
10

1個

1,204( 1,324円 )

3日目

ホワイト
3ヶ口用(A210W/G用, A200W/B+AJ-BC用)
新金プレート
-
10

1個

1,204( 1,324円 )

3日目

ホワイト
-
ブランクチップ
3ヶ口用のプレートに2ヶ口のUSBコンセントを設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
10

5個

220( 242円 )

3日目

グ レ ー
絶縁材樹脂製
埋込取付枠
-
10

5個

272( 299円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントシリーズです。
USBポートを利用して充電を行う機器( iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込USB給電用プレート/埋込取付枠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました