(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A200W
埋込USB給電用コンセント 急速充電対応 ウメコミコンセント

埋込USB給電用コンセント 急速充電対応 A200W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,882円
税込単価
6,470円

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントシ...

詳細情報を確認する

Loading...

A200W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
対象埋込コンセント形状
仕様
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A200W

ホワイト
USBコンセント×2
白色
USBコンセント:5V 2.4A
10

1個

5,882( 6,470円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントシリーズです。
USBポートを利用して充電を行う機器( iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。

A200Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込USB給電用コンセント 急速充電対応の型番A200Wのページです。
型番A200Wに関する仕様情報を記載しております。

埋込USB給電用コンセント 急速充電対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A100SB
A100W
A200B
A210G
A210W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?対象埋込コンセント形状 仕様 特徴

4,941円

( 5,435円 )
1個 あり

3日目

10ブラックUSBコンセント×1黒色USBコンセント:5V 2.4A

4,941円

( 5,435円 )
1個 あり

3日目

10ホワイトUSBコンセント×1白色USBコンセント:5V 2.4A

5,882円

( 6,470円 )
1個 あり

3日目

10ブラックUSBコンセント×2黒色USBコンセント:5V 2.4A

6,059円

( 6,665円 )
1個 あり

3日目

10グ レ ーUSBコンセント×2、ACコンセント×1灰色USBコンセント:5V 2.4A, ACコンセント:100V 14A

6,059円

( 6,665円 )
1個 あり

3日目

10ホワイトUSBコンセント×2、ACコンセント×1白色USBコンセント:5V 2.4A, ACコンセント:100V 14A

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました