(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TB45・TB37シリーズタイムスイッチ 24時間式 パネル取付型

TB45・TB37シリーズタイムスイッチ 24時間式 パネル取付型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,444円
税込価格
16,988円

TB45・TB37シリーズタイムスイッチ24時間式パネル取付型。【特長】・盤へ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    パネル
  • パネルカット寸法:
    その他
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 出力方式:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    75
  • 寸法 横(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    55
  • 接点構成:
    1a
  • 端子タイプ:
    端子ネジ:M3.5
  • パネル加工寸法 詳細(mm):
    68×68
  • 出力方式詳細:
    タイマー出力
  • 時間仕様詳細:
    24時間式
  • 回路構成:
    別回路(無電圧出力)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

停電補償
定格電圧(V)
駆動方式
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TB4501

180時間(ニッケル水素電池使用)
AC100~200
クォーツモータ式
4902710495724
10

1個

15,444( 16,988円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

TB45・TB37シリーズタイムスイッチ24時間式パネル取付型。
【特長】
・盤への取り付けが容易なDIN72サイズ
・15分間隔のきめ細かな制御が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB45・TB37シリーズタイムスイッチ 24時間式 パネル取付型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました